Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Table VARIOUS 1600x740mm

Table VARIOUS 1600x740mm

4.3 von 5 Sternen4.3(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Extra groß – Platz für mehr Personen
  • Für Meetings, Arbeiten und Essen
  • Schafft eine angenehme Umgebung

Vielseitiger Tisch, entworfen von AJ Products. Der Tisch ist extra groß, was bedeutet, dass er vielen Personen Platz bietet. Er eignet sich perfekt für einen Besprechungsraum oder als großen Esstisch, an dem sich alle sehen und an der Unterhaltung teilnehmen können.

Spezifikation
  • Height:740mm

    Diameter:1600mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Round

    Stand material:Steel

    Weight:41.9kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTable-VARIOUS-1600x740mm
  • ProduktfamilieLunch and conference
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)740
  • Breite (mm)1600
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)41.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
  • Klassifizierung12 51 23
  • Format2014TitelOffice Tables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit