Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wooden storage cabinet THEO with half doors 1000x320x2100mm

Wooden storage cabinet THEO with half doors 1000x320x2100mm

3.7 von 5 Sternen3.7(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Strapazierfähige Laminatoberfläche
  • Zertifiziert von der schwedischen Möbelfakta
  • Sanft schließende Scharniere

Aufbewahrungsschrank mit offenen Regalen und Doppeltüren.

Spezifikation
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:320 mm

    Material:Laminate

    Weight:50 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

    Warranty:3 years

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWooden-storage-cabinet-THEO-with-half-doors-1000x320x2100mm
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeStorage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2100
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)320
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)50
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit