Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACOUSTIC PRINT BIG SOUND ABSORBENT
ACOUSTIC PRINT BIG SOUND ABSORBENT
    Archiviert

    ACOUSTIC PRINT BIG SOUND ABSORBENT

    BIGPRINT is a sound absorbent that lends itself to be the centerpiece of your design. Decide upon graphics using a photo/illustration of your own, or purchase a photo from an artist of your choice. BIGPRINT come in sizes of up to 3 x 50 metres without having to cut the canvas, something that has been requested by many interior designers.
    Spezifikation
    • PRINT BIG is manufactured in any format of your choice in sizes up to 3x50 meters without a splice. All absorbents are 40 mm thick for good sound absorption. PRINT BIG’s sound absorbing material is made of EcoSUND. A benefit for customers is that the choosen print on the PRINT BIG can be changed. In those cases, only a new print is required – the aluminum frame and EcoSUND sound absorbers remain in place. For larger sizes, please contact us.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerACOUSTIC-PRINT-BIG-SOUND-ABSORBENT
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeWall- and Ceiling acoustics
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-27
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit