Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VERTIKAL ACOUSTIC BLINDS
VERTIKAL ACOUSTIC BLINDS
    Archiviert

    VERTIKAL ACOUSTIC BLINDS

    2.2 von 5 Sternen2.2(5 Bewertungen)
    VERTIKAL improves acoustics in rooms with windows or other hard surfaces. VERTIKAL is an effective sound absorber made of EcoSUND consisting of recycled PET. The blinds are discreet and blend naturally into the other design of the room, which can be accentuated with the choice of textiles. VERTIKAL can be adjusted in different positions so that the lot is completely closed or pushed off. Ideal for where you want adjustable reverberation time. The absorbent is laminated on one or two sides – many want a darkening side and a ”front” in a different colour. Can be dimensioned to fit the height / width of the premises.
    Spezifikation
    • VERTIKAL is produced in accordance with customer specifications and is customized for both rail length and height of the blinds. The sound absorbing blinds are made from our unique core material EcoSUND. Standard lamella width is 127 mm and maximum rail length is 3000 mm. Height 0-3500 mm Width 127 mm Thickness 20 mm Rail length 0-3000 mm VERTIKAL is delivered with manual controls.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVERTIKAL-ACOUSTIC-BLINDS
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeWall- and Ceiling acoustics
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)4000
    • Breite (mm)127
    • Tiefe (mm)20
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit