Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRINAR® TEC ULTRA | 282c Coating Standard Architectural Finish for Sliding Windows
TRINAR® TEC ULTRA | 282c Coating Standard Architectural Finish for Sliding Windows

    TRINAR® TEC ULTRA | 282c Coating Standard Architectural Finish for Sliding Windows

    Google-Übersetzung,

    🪟 Beschichtungslösungen für Schiebefenster

    Die Extrusionsbeschichtungen von AkzoNobel für Schiebefenster zeichnen sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit , reibungslose Funktionalität und architektonische Eleganz aus. Diese Beschichtungen erfüllen die strenge Spezifikation AAMA 2605 und gewährleisten langfristige Leistung und ästhetische Konsistenz für Aluminiumfenstersysteme im privaten und gewerblichen Bereich.

    🧱 Anwendungen 🌟 Hauptfunktionen
      • Schiebefenster für Wohngebäude
      • Gewerbliche Fenstersysteme
      • Balkon- und Terrassenüberdachungen
      • Hochhausfenster
      • Hochwertige PVDF-Beschichtung : Bietet hervorragende Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Witterungseinflüsse und chemische Einflüsse.
      • Glatte Oberflächenleistung : Verbessert die Gleitwirkung mit reibungsarmen Oberflächen und lang anhaltender Glanzerhaltung.
      • Designvielfalt : Erhältlich in metallischen, matten, satinierten und strukturierten Ausführungen zur Ergänzung moderner Fenstersysteme.
      • Nachhaltig und getestet : Unterstützt durch die globalen Bewitterungsprogramme und branchenführenden Garantien von AkzoNobel

    🎨 Beliebte Ausführungen

    Unsere Schiebefensterbeschichtungen sind in einer kuratierten Palette leistungsstarker Oberflächen erhältlich, darunter:

    • Sauber und reflektierend für moderne Fensterrahmen.
    • Schlank und modern mit verbesserter UV-Beständigkeit.
    • Dezenter metallischer Glanz für hochwertige Wohnprojekte.
    • Auffällig und dezent für minimalistische Designs.
    • Warmer, eleganter Ton für eine hochwertige architektonische Wirkung

    📞 Kontakt aufnehmen

    Für Farbauswahl, Preise, technische Daten oder Anfragen zu individuellen Oberflächen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufs- oder regionales Supportteam . Wir helfen Ihnen dabei, Ihre architektonischen Fenstersysteme mit leistungsstarken und schützenden Beschichtungen zum Leben zu erwecken.

    Spezifikation
    • Brand: TRINAR
      Application: Extrusion
      Chemistry: PVDF
      Product code: CKL3X60077
      Description: Ultra durable PVDF extrusion coating with wide range of innovative appearances
      Preparation: As Per Approved Applicator Guidelines*
      Perforated Panel Note: For further Information and sample requests, contact AkzoNobel representative in your region.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerckl3x60077-282c-spray
    • ProduktfamiliePVDF Extrusion coatings
    • ProduktgruppePVDF Exterior metal finish for architectural extrusion applications
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVDF
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationVerkleidung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_65_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyvinylidene fluoride (PVDF) sheets
    • Klassifizierung09 96 00
    • Format2014TitelHigh-Performance Coatings
    • OmniClassNummer23-15 21 21
    • OmniClassTitelHigh Performance Coatings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA