Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light

    Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light

    Google-Übersetzung,
    Die flexible LED-Lichtleiste 11251 von Alcon Lighting für den Außenbereich bietet hohe Lichtausbeute und Energieeffizienz für Pool-, Springbrunnen-, Außenbeleuchtung und andere architektonische Anwendungen. Das IP68-zertifizierte Silikongehäuse lässt sich problemlos um vertikale und horizontale Konturen biegen und eignet sich daher ideal für nahtlose Akzente und als Ersatz für Neonbeleuchtung im Innen- und Außenbereich. Die Lichtleiste ist in Längen bis zu 9,75 Metern erhältlich und bietet individuell anpassbare Trennpunkte: alle 5,56 cm für statisches Weiß oder statische Farben (2400 K bis 5000 K, Rot, Grün, Blau, Gelb, Rosa, Pink) und alle 8,35 cm für RGBW-Modelle. Das Standardmodell liefert 323 Lumen pro 30 cm bei 4,6 Watt, während die RGBW-Varianten 190 Lumen pro 30 cm mit dynamischem Farbwechsel sowie statischem Weiß (2700 K oder 4000 K) bieten. Die Steuerung erfolgt per Funkfernbedienung, DMX-Wandsteuerung, WLAN oder Bluetooth-App. UV-geschützt, vollständig gekapselt und werkseitig versiegelt mit sicheren Steckverbindern, beinhaltet jeder Lichtstreifen ein 3 Meter langes Stromkabel; optionale Längen und Montagezubehör für individuelle Installationen sind erhältlich.
    Spezifikation
    • Construction: Silicone

      Max run: Continuous run length up to 32 ft.

      Voltage: 120-277V (11251), 24V DC Constant Voltage (11251-RGBW)

      External dimming driver: 0-10V, MLV, ELV, and TRIAC (11251, IP65-rated), through RGB controller (11251-RGBW)

      Power consumption: 4.6 W/ft (11251), 4.5 W/ft (11251-RGBW)

      Lumens: 323 lm/ft (11251), 190 lm/ft (11251-RGBW)

      Color temperature (CCT): 2400K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, Red, Green, Blue, Amber, Pink, Yellow, RGB+W (2700K), RGB+W (4000K)

      RGBW controls: Mobile+WiFi, RF remote, DMX wall control, DMX wall control+WiFi

      CRI: 88+

      Operating temperature: -4ºF to 113ºF

      Humidity: 0-95% non-condensing

      Life: 50,000 Hours

      Listing: cULus / UL-676 pool submersible (IP68 model)

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer11251-flexible-strip-light
    • ProduktfamilieOutdoor Lighting
    • ProduktgruppeHardscape Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Flexible Lighting