Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light
Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light
Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light
Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light
Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light
Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light
Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light

    Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light

    Google-Übersetzung,
    Die rahmenlose LED-Einbauleuchte 12100-10-PR von Alcon Lighting bietet präzises Einbaulicht für gewerbliche und private Innenräume. Das lineare System eignet sich ideal für die Beleuchtung von Flächen, Fluren und Wänden und verfügt über eine 2,5 cm breite, blendfreie, mattierte Acrylglaslinse für eine gleichmäßige Ausleuchtung. Standardlängen sind 60 cm, 120 cm, 180 cm und 240 cm. Sonderanfertigungen und Gehrungsschnitte sind für flexible Gestaltungsmöglichkeiten erhältlich. Längen über 240 cm werden in kleineren Einheiten mit nahtlosen Verbindungsstücken geliefert. Das Standardmodell liefert gleichmäßiges weißes Licht, während die RGBW-Konfiguration dynamische Farbwechselbeleuchtung mit statischen Weißoptionen für architektonische Akzente bietet. Beide Modelle arbeiten mit 24 V und ermöglichen den Einsatz in geschlossenen Reihen mit flexibler Kürzung. Dadurch ist dieses professionelle System eine vielseitige Lösung für die LED-Beleuchtung in Galerien, Fluren und modernen Innenräumen.
    Spezifikation
    • Construction: Durable military-grade aluminum; can be installed in any drywall thickness

      Design: Fixture profile can be miter cut in the field to achieve desired shape

      Shape: Single run, continuous run, rectangle, square

      LED driver: Remote transformer is provided; home run required at every 16'

      Finish: Matte white

      Lens: Glare-free snap-in frosted acrylic

      Voltage: 24V LED Fixture, 100-277V Triac, ELV, MLV and 0-10V remote driver

      Wattage/lumens: 6W/500 lm (indoor), 7.9W/930 lm (indoor), 6W/500 lm (outdoor)

      CRI: 90+

      Beam angle: 120°

      Life: 50,000 Hours

      Operating temperature: -40ºF to 140ºF (-40ºC to 60ºC)

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cULus, cETLus, Title 24 JA8, IP65 (LED component only)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer12100-10-pr-perimeter-light
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppeRecessed Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Lineares Licht