Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wet Location Clean Room LED Troffer Light
Wet Location Clean Room LED Troffer Light
Wet Location Clean Room LED Troffer Light
Wet Location Clean Room LED Troffer Light
Wet Location Clean Room LED Troffer Light
Wet Location Clean Room LED Troffer Light
Wet Location Clean Room LED Troffer Light

    Wet Location Clean Room LED Troffer Light

    Google-Übersetzung,
    Die LED-Einbauleuchte 14081 von Alcon Lighting bietet Schutzart IP65 und IC-zertifizierte Leistung für Feuchträume und Reinräume der ISO-Klasse 5 (Klasse 100). Das abgedichtete Gehäuse und der versiegelte Türrahmen verhindern Kontaminationen und machen sie ideal für den Einsatz im Gesundheitswesen, in Laboren, Küchen, Toiletten, Umkleideräumen, Freizeitzentren und Justizvollzugsanstalten. Die in den Größen 1'x4', 2'x2' und 2'x4' erhältliche Einbauleuchte liefert 2.000 bis 25.000 Lumen mit statischen Farbtemperaturen von 2700 K bis 5000 K. Zu den Optionen gehören ein Farbwiedergabeindex (CRI) von über 90, antimikrobielle Lackierung und eine 14-W-Notstromversorgung. Die Einbauleuchte unterstützt 0–10-V-Dimmung bis 1 % und entspricht den NSF-Standards (Lebensmittelsicherheit) und dem Buy American Act.
    Spezifikation
    • Construction: 20-gauge cold-rolled steel; closed-cell gasket provides a sealed, contamination-resistant enclosure

      Finish: Standard white TGIC powder coat finish, with optional antimicrobial paint

      Mounting: Recessed – drywall or grid

      Lens: Frosted or inverted prismatic acrylic

      Voltage: 120-277V

      Lumens: 4000 lm, 7000 lm, 11000 lm, 12000 lm, 13000 lm, 15000 lm, 16000 lm, 20000 lm, 25000 lm

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

      Driver: 0-10V

      CRI: 80+

      Optional features: 14W emergency battery backup, antimicrobial white finish

      Operating temperature: -22° to 122°F

      Life: 100,000 Hrs. LM79, LM80 and TM21 compliant

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: Approved to CSA and ETL standards, Food Safe, NSF Listed, IP65 rating, ISO 5 certified, TAA, BAA, BABA, Made in USA, IC-rated

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer14081-clean-room-troffer
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppeRecessed Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Medizinische Beleuchtung