Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial LED Bollard Light
Commercial LED Bollard Light
Commercial LED Bollard Light
Commercial LED Bollard Light
Commercial LED Bollard Light
Commercial LED Bollard Light
Commercial LED Bollard Light
Commercial LED Bollard Light
Commercial LED Bollard Light
Commercial LED Bollard Light

    Commercial LED Bollard Light

    Google-Übersetzung,
    Die architektonische LED-Pollerleuchte 9035 von Alcon Lighting bietet eine nach vorne gerichtete Beleuchtung (Typ III) für Wege, Fußgängerzonen und Eingänge. Die vor Ort wählbare Leistung (10 W, 20 W, 30 W) und Farbtemperatur (3000 K, 4000 K, 5000 K) ermöglichen flexible Gestaltungsmöglichkeiten für Außenanwendungen. Ein robustes Aluminiumgehäuse mit UV-stabilisierter Bronzeoberfläche und schlagfester Polycarbonatlinse gewährleistet eine lange Lebensdauer auch in stark frequentierten und witterungsbelasteten Umgebungen. Eine herausnehmbare Fotozelle optimiert die Energieeffizienz und macht diese LED-Pollerleuchte zu einer zuverlässigen Wahl für die Außenbeleuchtung von Gewerbe, Einzelhandel und Gastronomie. Die Serie umfasst ein- und dreiarmige Ausführungen, die sich ideal für moderne gewerbliche Anwendungen eignen.
    Spezifikation
    • Construction: Extruded aluminum alloy

      Lens: Impact-resistant polycarbonate

      Finish: UV-stabilized, powder-coated bronze finish standard; silver and black finishes available with extended lead times

      Dimming driver: 0-10V dimming

      Wattage: Field-selectable 10W/20W/30W

      Lumens: 10W = 1216 lm, 20W = 2433 lm, 30W = 3,650 lm

      Color temperature (CCT): Field-selectable 30K/40K/50K

      CRI: 80+

      Voltage: 120-277VAC

      Surge protection: Standard 4kV surge protection

      Operating temperature: -40°F ~ +104°F

      Life: 50,000 Hours

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: UL, DLC Premium, RoHS Listed, Wet Location, Buy American Act (BAA) Compliant

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer9035-bollard-light
    • ProduktfamilieOutdoor Lighting
    • ProduktgruppeLandscape Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung