Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dee Fly Cube 300-370 micro-watt
Dee Fly Cube 300-370 micro-watt
Dee Fly Cube 300-370 micro-watt
    ALDES
    Archiviert

    Dee Fly Cube 300-370 micro-watt

    Deefly cube 300-370 micro-watt ist eine mechanisch gesteuerte Doppelstrom-Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für den Wohnbereich. Sie arbeitet geräuscharm mit einem stromsparenden Motor. Insgesamt stehen zwei Modelle zur Verfügung, um bis zu 370m³/h auszubringen; von 2- bis 7-Zimmer Wohnungen. Dieses Produkt ist vertikal an der Wand zu montieren und lässt sich mit selbst- und feuchtigkeitsgeregelten Zuluft- und Abluftelementen vereinbaren. Die CAD-Bibliothek von Aldes bietet dieses Produkt im Format Revit®, im Format 3D DWG und 2D DXF an, die sich in zahlreiche CAD-Programme integrieren lassen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDee_Fly_Cube_300-370_micro-watt
    • ProduktfamilieResidential ventilation
    • ProduktgruppeAir purification
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-09-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit