Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alfa Laval T5
Alfa Laval

Alfa Laval T5

4.1 von 5 Sternen4.1(19 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Haben Sie Ihren Alfa Laval Wärmetauscher korrekt konfiguriert? Bitte besuchen Sie vor dem Herunterladen unser PHE Select-Tool unter:


www.alfalaval.com/phe-select/

Die industrielle Produktlinie von Alfa Laval umfasst eine breite Palette an Wärmetauschern für nahezu alle Branchen. Dieses Modell eignet sich für Heiz- und Kühlanwendungen in unterschiedlichsten Bereichen und ist mit einer großen Auswahl an Platten- und Dichtungstypen erhältlich. Anwendungsbeispiele sind Biotechnologie und Pharmazie, Chemie, Energie und Versorgung, Lebensmittel und Getränke, Haushalts- und Körperpflege, Klimatechnik und Kältetechnik, Maschinenbau und Fertigung, Schifffahrt und Transport, Bergbau, Mineralien und Pigmente, Zellstoff und Papier, Rechenzentren, Halbleiter und Elektronik, Stahlindustrie sowie Wasser- und Abwasseraufbereitung.

Spezifikation
  • Pressure vessel codes   
    ASME   
    PED (2014/68/EU)

    Operational data   
    Max flowrate (m³/h/GPM): 50.4/222 
    Max design pressure PED (barg/psig): 16/232 
    Max design temp PED (°C/°F): 160/320

    Materials   
    Heat transfer plates: 304/304L, 316/316L, Ti
    Gaskets: NBR, EPDM 
    Pipe connections: stainless steel, titanium   
    Frame and pressure plate: carbon steel, epoxy painted

    Connection standards   
    Port size: 50 mm   
    External threaded ISO 7 - R2 
    External threaded pipe ISO 228 - G2B 
    External threaded thick pipe ISO 228 - G2

Technische Spezifikation
  • Referenznummert5
  • ProduktfamilieHeat exchanger
  • ProduktgruppeGasketed plate and frame heat exchangers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)737
  • Breite (mm)245
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmetauscher
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • UNSPSCNameHeat exchangers
  • UNSPSCCode40101802
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_38_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlate heat exchangers
  • Klassifizierung23 57 00
  • Format2014TitelHeat Exchangers for HVAC
  • OmniClassNummer23-27 23 13
  • OmniClassTitelPlate and Frame Heat Exchangers
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien