Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tayrona colors arena 200 x 400 mm
Tayrona colors arena 200 x 400 mm
Tayrona colors arena 200 x 400 mm

    Tayrona colors arena 200 x 400 mm

    Google-Übersetzung,

    Um den korrekten Betrieb und die korrekte Installation des Produkts zu gewährleisten, müssen Sie das Dichtmittel 225010094 EXTERIOR PROTECTOR, den Kleber 135042405 ALFAQUICK WET AREAS und 225028182 (N) TAYRONA SANDDÜSE 25 kg verwenden

    Spezifikation
    • Para garantizar el correcto funcionamiento e instalación del producto debe hacer uso de sellador 225010094 PROTECTOR EXTERIORES, pegante 135042405 ALFAQUICK ZONAS HUMEDAS y 225028182 (N) BOQUILLA TAYRONA ARENA 25KG

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer225027529
    • ProduktfamilieTerrazo
    • ProduktgruppeTerrazo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-14
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialCementitious
    • Sekundär MaterialCementitious
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Ecuador
    USA
    Kolumbien