Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cerámica brick pared Metro Beige BR 90 X 270 mm
Cerámica brick pared Metro Beige BR 90 X 270 mm
Cerámica brick pared Metro Beige BR 90 X 270 mm

    Cerámica brick pared Metro Beige BR 90 X 270 mm

    Google-Übersetzung,

    Dekorative Keramik vom Typ BRICK in leuchtenden Farben, ideal für Wände in Badezimmern, Küchen, Rückwänden, Schwimmbädern und Gewerbeflächen mit ästhetischer Aufwertung, Design und Raffinesse. Sie können mit der Bedeutung der Installation spielen, um visuelle Effekte zu erzielen, die sich auf das Licht auswirken. Glänzende und satinierte Oberflächen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer225027559
    • ProduktfamilieTyle adhesive
    • Produktgruppe Ceramic tile and gres adhesive
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-13
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)90
    • Tiefe (mm)270
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Ecuador
    USA
    Kolumbien