Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cerámica lory 300 x 600 mm

Cerámica lory 300 x 600 mm

Google-Übersetzung,

Es ist eine Keramik, die den Zauber der Natur und der Gebiete, die sie inspirieren, hervorruft, eine perfekte Kombination aus Natur und Industrietechnologie. Hyperrealismus in seinem Design, Tiefe und Glanz in seinen Adern. Eine Kollektion, die maximale ästhetische und architektonische Kontinuität zwischen Innen- und Außenbereich gewährleistet.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer225027674
  • ProduktfamilieCeramic tiles
  • ProduktgruppeNatural stone finish
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-14
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialKeramik
  • Entwickelt inKolumbien
  • Hergestellt inKolumbien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
Ecuador
USA
Kolumbien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit