Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceramica nube sepia 150 x 600 mm
Ceramica nube sepia 150 x 600 mm
Ceramica nube sepia 150 x 600 mm

    Ceramica nube sepia 150 x 600 mm

    Google-Übersetzung,

    Die Cloud-Serie ist das Ergebnis eines kreativen Prozesses, der darauf abzielt, das Erscheinungsbild und das Aussehen einzufangen

    die Ästhetik von Zement mit einer neutralen Farbpalette

    Spezifikation
    • La serie nube es el resultado de un proceso creativo que busca capturar la apariencia y

      la estética del cemento con una paleta de colores neutros

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer225027819
    • ProduktfamilieCeramic tiles
    • ProduktgruppeSolid finish
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-28
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)150
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Ecuador
    USA
    Kolumbien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit