Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PRESYSTEM® MINERAL WOOL SPF fire-resistant windows system for louvered shading
PRESYSTEM® MINERAL WOOL SPF fire-resistant windows system for louvered shading
PRESYSTEM® MINERAL WOOL SPF fire-resistant windows system for louvered shading
    Alpac

    PRESYSTEM® MINERAL WOOL SPF fire-resistant windows system for louvered shading

    Google-Übersetzung,
    PRESYSTEM® SPF Mineralwolle ist das Alpac-Fenstersystem mit integriertem Lamellen-Beschattungssystem, das speziell für den Brandschutz von Gebäudefassaden entwickelt wurde. Dank der Verwendung von Materialien wie Mineralwolle und Faserzement ist das System in die Brandschutzklasse A2-s1, d0 eingestuft und erfüllt somit ideal die Brandschutzbestimmungen, die nicht brennbare Materialien für zivile Gebäude ab einer bestimmten Höhe oder für sensible Gebäude (Schulen, Krankenhäuser) vorschreiben. Das PRESYSTEM® Mineralwolle-Fenstersystem wurde gemäß UNI EN 1364-1 geprüft und erreichte die Schutzart EI 90. Neben dem Brandschutz bietet es eine Wärme- und Schalldämmung, die den Standards für energieeffiziente Gebäude entspricht und so den Wohnkomfort und die Gesamtleistung der Gebäudehülle verbessert. Alpac bietet zudem umfassende technische und gestalterische Unterstützung zur Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen, die auf die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Baustelle abgestimmt sind.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfire-resistant_window_system_louvered_shading_presystem_mineralwool
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit