Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fusion Guard Hybrid Pad Style Snow Guard
Fusion Guard Hybrid Pad Style Snow Guard
Fusion Guard Hybrid Pad Style Snow Guard

    Fusion Guard Hybrid Pad Style Snow Guard

    Google-Übersetzung,

    Der innovative Fusion-Guard von Alpine SnowGuards ist ein „Hybrid“-Schneeschutz: eine minimalistische Pad-Optik, die mit optionalen Stangen während oder nach dem Bau installiert werden kann. Er ist eine ideale Lösung für synthetische Schiefer-/Schindelschindeln und eignet sich für 20 gängige Dachtypen für Wohnhäuser. Das Riemendesign erleichtert die Installation auf nachgerüsteten Dächern und die Länge kann individuell angepasst werden. Ausführliche Leistungstests in der hauseigenen Einrichtung von Alpine.

    Dachtypen

    • Neue / vorhandene Zedernschindeln
    • Neue / vorhandene Verbundschindeln (Asphalt)
    • Neue/vorhandene Slate
    • Neue / vorhandene synthetische Schiefer- oder Schindelplatten
    • Neue/vorhandene Kacheln (flache Kacheln, Mission-Kacheln, runde Kacheln, „S“-Kacheln, spanische Kacheln)

    Eigenschaften/Vorteile

    • Der Hybrid-Schneefang im Pad-Stil ermöglicht dem Installateur das Hinzufügen optionaler Stangen während oder nach der Installation
    • Versteifungsrippen auf der Vorderseite des Polsters sorgen für zusätzliche Festigkeit und Stabilität und ermöglichen gleichzeitig die statische Platzierung optionaler Stangen
    • Der Gurt ist in mehreren Längen erhältlich, um verschiedenen Dachmaterialien sowie Nachrüstanwendungen gerecht zu werden.
    • Ideal für Privatkunden, denen das Aussehen eines Rohrsystems auf ihrem Dach nicht gefällt, die aber die Vorteile eines Rohrsystems nutzen möchten

    Anwendbare Gebäudetypen

    Automobilanlagen, Kongresszentren, Gerichtsgebäude, Cafeteria-Fastfood, Bar-Lounge oder Freizeit, Familienrestaurants, Wohnheime, Fitnesscenter, Feuerwehr, Sporthalle, Krankenhaus oder Gesundheitseinrichtung, Hotel, Bibliothek, Fertigung, Motel, Kino, Mehrfamilienhaus, Museum, Büro, Parkhaus, Gefängnis, Theater für darstellende Künste, Polizeistation, Postamt, religiöses Gebäude, Einzelhandel, Schule oder Universität, Einfamilienhaus, Sportarena, Rathaus, Transport, Lager, Werkstatt

      Weitere Informationen erhalten Sie von Alpine SnowGuards unter info@alpinesnowguards.com oder telefonisch unter 888-766-4273.

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerFusion_Guard_Hybrid_Pad_Style_Snow_Guard
      • ProduktfamilieSnow Guards
      • ProduktgruppePad-Style Snow Guards
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-02-10
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)3
      • Breite (Inches)2.31
      • Tiefe (Inches)18
      Verwandt
      • HauptmaterialVerzinkter Stahl
      • Sekundär MaterialKupfer
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
      • IFCClassificationObjekt
      • UNSPSCNameRoofing accessories
      • UNSPSCCode301516
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_16_05
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAvalanche and snow barrier systems
      • Klassifizierung07 72 53
      • Format2014TitelSnow Guards
      • OmniClassNummer23-13 41 21
      • OmniClassTitelRoof Snow Guards
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit