Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Data Center Housings and Curbs - 18"
Data Center Housings and Curbs - 18"

    Data Center Housings and Curbs - 18"

    Google-Übersetzung,

    Einfach, effektiv und nachweislich das beste handelsübliche Dachdurchführungssystem. So gut, dass unser Design in die Bauspezifikationen der weltweit größten Rechenzentrumsunternehmen aufgenommen wurde.

    Wir verfügen über eine 4-jährige Erfolgsgeschichte mit Hunderten von Installationen ohne ein einziges Problem. Wir erreichen eine Kundenzufriedenheit von 100 %.

    Für Sigrist-Rohrschachtgehäuse und Bordsteine gilt eine Garantie von 20 Jahren. Für unser Sigrist Exit Seal® gilt eine eingeschränkte lebenslange Garantie.

    Bitte beachten Sie, dass alle Gehäuse und Bordsteine separat verkauft werden.

    Spezifikation
    • Materials: Housing and curb are fabricated from .125” thick - 5052 grade aluminum

      Housing: All joints are welded and surfaced and to be considered weather-tight.
      Curb: Skip welded seams
      Finish: Housing and lid have a 2 mil. thick, UV inhibited, powder coated finish
      Housing Color: Beige is the standard color
      Curb: Non finished
      Gaskets: Gaskets between the lid to housing and housing to curb connection points are factory applied. Gasket material is a poly foam material approximately 1/8” thick.
      Fasteners: Stainless steel fasteners are supplied by the factory for the lid to housing and housing to curb connections. The architect will determine and specify the best suited curb to roof deck fastener.
      Interior treatment: Housing and curb are insulated with a 1” thick semi rigid batting material
      Design notes: The lid will incorporate a 4” rain visor tilted at angle to screen rain from the pipe and line pathway.  The curb base will have a 4” flange with double rows of pre-drilled holes on 6” centers +/-

      Keywords: Roof, roof curb, roof housing, data center roof, data centers, data center roof housings, roof curbs for data centers, pipe chase housing, prefabricated doghouses, rooftop equipment housing, sigrist curb replacement, custom roof curbs, standard roof housings, off-the-shelf rooftop enclosures, made in usa roof curbs, architectural roof penetrations, hvac roof housings, weatherproof roof curbs, rooftop mechanical enclosures, data center rooftop enclosures, roof curb systems, building envelope solutions, prefabricated rooftop curbs, data center infrastructure enclosures, medium next gen roof housing

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdatacenter-housingandcurb-18
    • ProduktfamilieHousing and Curbs
    • ProduktgruppeData Center
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameRoof curbs
    • UNSPSCCode30151609
    • Klassifizierung07 72 13
    • Format2014TitelManufactured Curbs
    • OmniClassNummer23-13 41 31
    • OmniClassTitelRoof Curb

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA