Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Distribution/gearing chambers
Altech
Archiviert

Distribution/gearing chambers

This product is only available for the Swedish market. Altech Distribution/gearing well 400 is made of PP and is equipped with 2 outlet with the dimensions 110. Supplied with a pre-assembled Altech Control Valve (for flow adjustment) and an inlet with rubber cap dimension 110. The wells are also equipped with 2 plugged 110 outlet, making it easy to use the well for 3 or 4 outlets, when supplemented with Altech Control Unit. The well has a lockable even lid, which is advantageous when it is in the lawn area. The wells are easy to cut to the desired height as well as enhance with the help of the sleeve and tube.
Spezifikation
  • This product is only available for the Swedish market.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFordelningsbrunnar
  • ProduktfamilieChambers
  • ProduktgruppeDistribution/gearing chambers
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2016-08-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Entwickelt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlumbing
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit