Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Geotextile N1
Geotextile N1
Geotextile N1
Geotextile N1
    Altech
    Archiviert

    Geotextile N1

    Altech Geotextile, nonwoven fabric. Classified according to NorGeoSpec 2012. The geotextile is mainly used for it's properties such as separation and filtration.
    Spezifikation
    • Class: N1 Material: Polypropylene (PP) Dimensions: 2 x 160 m 5 x 160 m Class: N1, infiltration Dimension: 1,25 x 30 m
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGeotextil_N1
    • ProduktfamilieGeotextile
    • ProduktgruppeNonwoven
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2016-11-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationBauglied
    • UNSPSCNameFilter membranes
    • UNSPSCCode40161507
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_15_57_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGeomembranes
    • OmniClassNummer23-11 15 11 15
    • OmniClassTitelSheeting Geomembranes