Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plastic coated tubes
Altech
Archiviert

Plastic coated tubes

This product is only available for the Swedish market. Altech Plastic insulated copper tubes. For installation of cold water, hot water and heating system. The copper tube is soft annealed and insulated with a coat of white low density polyethylene and metering. Manufactured according to EN 1057. Kiwa type approval no 1173.
Spezifikation
  • This product is only available for the Swedish market. CuDHP (Cu: 99.90% min P: 0.015 / 0.040%) according to UNI EN 1412 Measuring tolerances according to UNI EN 1057 CE Internal purity: carbon <0.05 mg / dm2 (compared to C ≤ 0.20 mg / dm2 regulated according to UNI 1057) Coat: Low-density polyethylene (LD-PE) Density: 0.92 kg / dm3 Fire class: EN 11925-2: 2010 Manufactured according to EN 1057 Swedcert Type Approval No: 1173 with certificate of leakage indication
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKopparror_plastisolerade
  • ProduktfamiliePipes
  • ProduktgruppePlastic coated
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKupfer
  • Sekundär MaterialPolyethylen
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit