Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pump chambers 400
Pump chambers 400
    Altech
    Archiviert

    Pump chambers 400

    This product is only available for the Swedish market. The Altech Pump chamber 400 is made of polypropylene, PP, and comes with pump connection accessories and an extra lifting device for the pump as well as a sturdy and sturdy lid that is screwed fast, making it child resistant. The bottom is also screwed and sealed with silicone FA 180. The pump chamber is available in two different lengths, 2 meters and 3 meters and are delivered without pre-drilled inlets, which allows you to choose the height of the inlet you want.
    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPumpbrunnar_400
    • ProduktfamilieChambers
    • ProduktgruppePump chambers
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2016-08-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlumbing
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit