Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control chambers
Altech
Archiviert

Control chambers

This product is only available for the Swedish market. The Altech Control chamber 200 is made of PP and is equipped with one or two inlets, as well as an outlet with rubber sleeves (all of dimension 110). The chamber has a stable flat cover that is attached with 2 star screws. It is easy to cut to the desired height. The chamber is equipped with a sampling tube attached on a hook on the inside of the chamber. The sampling tube has a slotted hole that easily allows sampling of the sewage.
Spezifikation
  • This product is only available for the Swedish market.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerUtloppsbrunnar
  • ProduktfamilieChambers
  • ProduktgruppeControl chambers
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2016-08-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Entwickelt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlumbing
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit