Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ariella washing machine countertop
Ariella washing machine countertop
    Alterna
    Archiviert

    Ariella washing machine countertop

    3.5 von 5 Sternen3.5(6 Bewertungen)

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ariella countertop for washing machine. Maximum load: 20 kg. For wall mounting. The countertop is available in a high and low model and the colors are white highgloss, white matte and light grey matte.

    Width: 676 mm

    Height: 866 mm

    Depth: 610 mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAriella_tvattmaskinsmobel
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeBadrumsmöbler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-21 19 15 35
    • OmniClassTitelUtility Room Specialty Casework