Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gabriella Tall cabinet
Gabriella Tall cabinet
Gabriella Tall cabinet
    Alterna

    Gabriella Tall cabinet

    Google-Übersetzung,
    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich. Alterna Gabriella Hochschrank. Hergestellt aus feuchtigkeitsbeständigem MDF. Mit sanft schließenden Schubladen und Türen und 2 Einlegeböden. Der Schrank hat eine umkehrbare Tür, wird aber links montiert geliefert. Erhältlich in weiß matt. Größe: B 350 x H 1 620 x T 346. Alterna Gabriella ist eine klassische Badserie, praktisch und funktional. Das wandhängende und durchdachte Design bietet einfach zu handhabende ausziehbare Schubladen mit Softclose-Funktion. Die Serie umfasst einen Schrank mit Waschbecken aus Keramik, einen Spiegelschrank und einen Hochschrank.
    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market. Material furniture: moisture resistant MDF Colour: white matte Soft-closing
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGabriellahogskap
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeBadrumsmöbler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF Platte
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
    • Klassifizierung13 42 13
    • Format2014TitelBathroom Unit Modules

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden