Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LussoShowerwall curved corner90x90
LussoShowerwall curved corner90x90
LussoShowerwall curved corner90x90
LussoShowerwall curved corner90x90
LussoShowerwall curved corner90x90
LussoShowerwall curved corner90x90
LussoShowerwall curved corner90x90
LussoShowerwall curved corner90x90
    Alterna

    LussoShowerwall curved corner90x90

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich.

    Lusso Duschwände haben ein stilvolles Design mit geraden Linien. Einfache und verstellbare Befestigung mit verstellbaren Wandprofilen. Die Türen lassen sich platzsparend auch nach innen öffnen und werden beim Öffnen um 4 mm angehoben. Die Duschwände sind als Ecklösungen, einzelverpackte Duschtüren, Falttüren, Pendeltüren und Sichtschutzwände erhältlich. Eine große Auswahl an Zubehör ermöglicht es, verschiedene Arten von Lusso-Duschwänden zu kombinieren.

    Lusso Showerwalls gebogene Ecke

    Klarglas mit schwarzem Gittermuster

    2 verschiedene Griffarten

    80 und 90cm

    6 mm gehärtetes Sicherheitsglas, mit oder ohne 3M-Behandlung

    Höhe: 2 000 mm

    Verstellbare Wandprofile +/- 10 mm

    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLussoduschvaggar_svangda_duschhorn_90x90
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeDuschväggar
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-01-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19
    • Format2014TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNummer23-31 17 17
    • OmniClassTitelShower Enclosures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden