Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich.
Lusso Duschwände haben ein stilvolles Design mit geraden Linien. Einfache und verstellbare Befestigung. Verstellbare Wandprofile. Die Türen lassen sich platzsparend auch nach innen öffnen und werden beim Öffnen um 4 mm angehoben. Die Duschwände sind ebenso erhältlich wie Ecklösungen, einzelverpackte Duschtüren, Falttüren, Pendeltüren und Sichtschutzwände. Eine große Auswahl an Zubehör ermöglicht es, verschiedene Arten von Lusso-Duschwänden zu kombinieren.
Klarglas mit schwarzem oder weißem Gittermuster
80 und 90cm
Schwarze und weiße Aluminiumprofile
3M-behandeltes, 6 mm gehärtetes Sicherheitsglas
Höhe: 1 971 mm
Verstellbares Wandprofil 15 mm
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Schweden |