Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fixtures for WC and basin showcase
Fixtures for WC and basin showcase
Fixtures for WC and basin showcase
    Alterna

    Fixtures for WC and basin showcase

    Google-Übersetzung,
    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich. Alterna Armaturen sind in folgenden Varianten erhältlich: Alterna WC- und Bidet-Armatur für Wand-WC mit Wanne oder Bidet. Universalmodell passend für WC mit Mittelbolzen 230 und 180 mm. Die Halterung hat unterschiedliche Schraubenhöhen, was je nach installiertem WC mehrere Sitzhöhen ermöglicht. Alterna Waschbeckenbefestigungen für Bolzen- und Bügelwaschbecken. Universelles Modell, das zu den meisten Standardwaschbecken auf dem Markt passt. Erhältlich als festes sowie verstellbares Modell. C/c-Maße für Waschbecken: Bolzenabstand, c/c: 150/200/280/352 mm (150 mm müssen mit Muttern ergänzt werden, andere Bolzenabstände haben vorbereitete Muttern in der Platte) Konsolenloch, c/c-Abstand von Befestigung: 375/425/510 mm
    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWC_tvattstallsfixturer_sc1
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeWC-fixturer
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Klassifizierung22 42 16.16
    • Format2014TitelCommercial Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden