Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LussoBlack Showerwall straightcorner90x90
LussoBlack Showerwall straightcorner90x90
LussoBlack Showerwall straightcorner90x90
LussoBlack Showerwall straightcorner90x90
LussoBlack Showerwall straightcorner90x90
LussoBlack Showerwall straightcorner90x90
    Alterna

    LussoBlack Showerwall straightcorner90x90

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur auf dem schwedischen Markt erhältlich.

    Lusso Duschecken bestechen durch ihr stilvolles, geradliniges Design. Die einfache und flexible Montage erfolgt mit verstellbaren Wandprofilen. Die Türen lassen sich platzsparend nach innen öffnen und sind beim Öffnen um 4 mm angehoben. Die Duschwände sind als Ecklösungen, einteilige Duschabtrennungen, Falttüren, Drehtüren und Duschabtrennungen erhältlich. Dank eines umfangreichen Zubehörsortiments können verschiedene Lusso Duschecken individuell kombiniert werden.

    Lusso Schwarze Nischentür
    Klares/grau getöntes Glas mit schwarzem Gittermuster
    2 verschiedene Griffarten
    80 und 90 cm
    6 mm starkes, gehärtetes Sicherheitsglas, 3M-beschichtet
    Höhe: 2000 mm
    Verstellbare Wandprofile +/- 10 mm


    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLussoduschvaggar_black_raka_duschhorn_90x90
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeDuschväggar
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Klassifizierung10 28 19.16
    • Format2014TitelShower Doors
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit