Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Altro Fortis Titanium™ Wall Panels UK
Altro Fortis Titanium™ Wall Panels UK
    Altro

    Altro Fortis Titanium™ Wall Panels UK

    Google-Übersetzung,

    Türen und Gipskartonwände können leicht beschädigt werden, sei es durch Kratzer und Stöße beim Vorbeigehen oder durch Dellen und Löcher, die durch Fahrzeuge verursacht werden. Altro Fortis Titanium wurde speziell zum Schutz dieser Oberflächen entwickelt. Es ist dicht, wasserundurchlässig und stoßfest. Die leicht strukturierte Oberfläche kaschiert Gebrauchsspuren und sorgt so für ein länger anhaltendes, ansprechendes Aussehen der Wände.

    Altro Fortis Titanium ist in 11 Farben erhältlich und passt zu vielen Farbtönen von Altro Whiterock Satin. Dies ermöglicht flexible Gestaltungsmöglichkeiten und macht es zu einer vielseitigen Lösung für unterschiedlichste Anwendungsbereiche. Die durchgefärbte Oberfläche reduziert zudem die Sichtbarkeit von Stößen und Kratzern. Individuelle Farbanpassungen sind ebenfalls möglich, um spezifischen Anforderungen gerecht zu werden*. Dank seiner wasserundurchlässigen und leicht zu reinigenden Oberfläche verbessert Altro Fortis Titanium die Reinigungsfähigkeit – ein großer Vorteil in den empfohlenen Anwendungsbereichen.

    Es gelten Bedingungen. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

    Spezifikation
    • Type of product:Extruded semi-rigid PVC sheet
      Surface finishTextured
      Thickness:2.5mm
      Size

      3000 x 1220mm

      No. of colours:11
      Weight:3.6kg/m²
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAltro-Fortis-Titanium-uk
    • ProduktfamilieWalls
    • ProduktgruppeFortis Titanium
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall covering and finish systems
    • Klassifizierung09 72 00
    • Format2014TitelWall Coverings
    • OmniClassNummer23-15 15 19
    • OmniClassTitelWall Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Europa
    Australien
    Irland
    Neuseeland
    Vereinigtes Königreich