Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Altro Serenade Flooring UK
Altro Serenade Flooring UK
Altro Serenade Flooring UK
Altro Serenade Flooring UK
Altro Serenade Flooring UK
Altro Serenade Flooring UK
Altro Serenade Flooring UK
    Altro

    Altro Serenade Flooring UK

    Google-Übersetzung,

    Glatter Bodenbelag mit verbesserter Trittschalldämmung und hohem Gehkomfort.

    Schweigen ist Gold. Ob es darum geht, die Geräusche kleiner Füße zu dämpfen oder die Privatsphäre bei der Arbeit oder in der Freizeit zu maximieren, die akustische Altro Serenade ist der Aufgabe mehr als gewachsen. Mit einer Dicke von 3,9 mm und einer Trittschalldämmung von 19 dB und einer IIC-Bewertung von 54 reduziert es nicht nur Geräusche, sondern bietet auch ein hohes Maß an Gehkomfort, was es zu einer großartigen Lösung für viel genutzte Räume macht.

    Mit 15 Farb- und Designoptionen passt es zu Altro Orchestra und Altro Operetta.

    Kombinieren Sie es mit unserem umfangreichen Sortiment an Altro-Wandprodukten für ein attraktives und langlebiges Boden- und Wandsystem.

    Spezifikation
    • Key benefits

      • 3.9mm thick
      • Provides ample comfort underfoot
      • IIC rating of 54
      • 15 colors available - coordinate with Altro Orchestra and Altro Operetta ranges for a complete look throughout
      • 19dB sound reduction
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAltro-Serenade-uk
    • ProduktfamilieFloors
    • ProduktgruppeSmooth
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlooring and decking systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Europa
    Australien
    Irland
    Neuseeland
    Vereinigtes Königreich