Klebstofffreier Sicherheitsbodenbelag für maximale Wirkung und minimale Ausfallzeiten
Mit dem neuen klebstofffreien Bodenbelag Altro Stronghold 30 bringen Sie Ihre Küche in Rekordzeit in Betrieb. Dieser revolutionäre Bodenbelag wurde speziell für Großküchen und Back-of-House-Bereiche entwickelt und kann am selben Tag verschweißt und betreten werden, wodurch die Ausfallzeiten in der Küche drastisch reduziert werden.
Der klebstofffreie Bodenbelag Altro Stronghold 30 ist auf Langlebigkeit ausgelegt und für den harten Küchenalltag konzipiert. Er ist ein Kinderspiel zu verlegen, zu pflegen und zu reparieren und bietet eine außergewöhnliche Kratz- und Abriebfestigkeit für dauerhafte Leistung. Mit Altros höchster Rutschfestigkeitsbewertung und einer angenehmen Dicke von 3 mm reduziert er außerdem den Lärm um bis zu 10 dB.
Wählen Sie aus vier zeitlosen Farben die Farbe, die zu Ihrem Stil passt. Kombinieren Sie den klebstofffreien Bodenbelag Altro Stronghold 30 mit den Wandpaneelen Altro Puraguard für eine robuste und hygienische Lösung in jeder gewerblichen oder industriellen Küche, Lebensmittelzubereitung oder jedem Servicebereich.
Altro Stronghold 30 ist auch in einer herkömmlichen Version zum Verkleben erhältlich.
Typische Anwendungen
Kontaktieren Sie Altro
AnmeldenVerfügbarkeit in den Regionen
| Ozeanien | Europa |
|---|---|
Australien | Irland |
Neuseeland | Vereinigtes Königreich |