Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ond-All33
Ond-All33
Ond-All33
Ond-All33
Ond-All33
Ond-All33
Ond-All33
Ond-All33
Ond-All33
    Alubel
    Archiviert

    Ond-All33

    Ond-All 33 by Alubel is a corrugated sheet for cladding facades of civil and industrial buildings. The system can be applied both outside and inside buildings, also in the context of building redevelopment interventions. The product has been specially designed for facade cladding: the undulating surface creates soft shades both with vertical use and with horizontal warping, with high performance over time and great resistance to wind and weather.

    Spezifikation
    • SUITABLE FOR:
      -industrial and civil cladding

      RECOMMENDED FOR:
      -internal cladding
      -external cladding

      STANDARD PRODUCTION:
      -aluminium
      -prepainted aluminium
      -prepainted steel
      -copper
      -stainless steel

      FRAMING COMPONENTS:
      Thanks to its wide range of accessories the system reduces considerably assembling work. Dry pose with no type of glue or cement.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerond-all33
    • ProduktfamilieWall claddings
    • ProduktgruppeSinusoidal sheet
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20_50_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium sheet cladding systems
    • OmniClassNummer23-15 15 15 15
    • OmniClassTitelMetal Wall Cladding Panels
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit