Dank eines innovativen Befestigungssystems für ALUCOBOND PLUS Paneele bietet ALUCOBOND EasyFix Einfachheit und Effizienz bei der Einhaltung enger Bauzeitpläne. Trendige Farboptionen sowie individuell anpassbare Paneellayouts, -breiten und -längen ermöglichen gestalterische Freiheit. Die 50-jährige Erfahrung von ALUCOBOND mit bewährter Leistung bietet der Architektengemeinschaft:
ALUCOBOND EasyFix ist eine einfache Montagemethode mit innovativem Design zur Befestigung von ALUCOBOND PLUS-Platten. Das Design bietet eine ästhetische Lösung, die herkömmlichen ACM-Systemen ähnelt und zwei Faltarten kombiniert.
ALUCOBOND EasyFix muss mit dem 4 mm starken Aluminium-Verbundmaterial ALUCOBOND PLUS und ALUCOBOND EasyFix-Clips oder -Schienen montiert werden. Die Paneele werden mithilfe des verfügbaren Befestigungssystems einfach mit kurzen Clips oder einer durchgehenden Schiene eingesetzt.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |