Sektionaltor für den industriellen oder gewerblichen Einsatz mit Stahlscharnierkonstruktion und 80 mm dicken Sandwichpaneelen (Stahl mit Polyurethanschaum). Das Produkt entspricht der aktuellen europäischen Norm CE 13241-1.
VERWENDEN :
Das Sektionaltor INDUSTRIELLE80 ist für den Einsatz in Industriegebäuden vorgesehen, kann aber auch in wohnähnlichen Umgebungen (Beispiel: Scheune usw.) eingesetzt werden. Der Einbau ist sowohl bei einem Neubauvorhaben als auch bei einer Sanierung möglich.
Dank seiner hohen Wärmeisolationskraft ist es ideal für Orte wie Bottichräume, Kühlräume usw.
FUNKTIONALITÄT:
Durch die Deckenentladung ist eine sehr funktionale Nutzung und eine erhebliche Platzersparnis gewährleistet. Das Sektionaltor verhindert Überlauf an der Außenseite und ermöglicht Ihnen, innerhalb Ihrer Halle Seitenwände freizuhalten.
Industrielle Sektionaltore bieten den Vorteil, dass sie über mehrere Montagekonfigurationen verfügen und so in unterschiedlichen Umgebungen installiert werden können. Beispiele hierfür sind etwa ein rechteckiger oder quadratischer Erker, mit einer Dachschräge, mit niedrigem oder hohem Sturzabfall. Die Bedienung kann manuell oder automatisch über eine Fernbedienung oder andere Geräte erfolgen.
WÄRMEISOLIERUNG:
Die Schürze des Sektionaltors besteht aus 80 mm starken Sandwichpaneelen mit eingespritztem Polyurethanschaum. Ihre hervorragende Wärmedämmung bringt Ihnen viele Vorteile: Innenraumkomfort im Sommer und im Winter, Energieeinsparungen und Senkung der Energiekosten usw.
QUALITÄT:
Das Gewicht der Schürze wird durch ein System aus pulverbeschichteten Torsionsfedern, die für mindestens 30.000 Zyklen (durchschnittlich 5 Zyklen pro Tag) ausgelegt sind, perfekt ausgeglichen. Für intensive Passagen besteht die Möglichkeit, sich für unsere überkompensierte Federoption zu entscheiden.
SICHERHEIT:
Stärken Sie die Sicherheit Ihres Garagentores mit unseren vielfältigen Einbruchschutz-Einrichtungen. Diese Systeme helfen, Einbrecher zu verzögern oder sogar abzuwehren.
DESIGN:
Durch die große ästhetische Auswahl können Sie Ihr Projekt und die Fassade des Gebäudes ganz nach Ihrem Geschmack gestalten.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Frankreich |