Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-Glass Barrier System
MB-Glass Barrier System
    Aluprof

    MB-Glass Barrier System

    5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Softwareversion:
    Revit 2017

    Die Außenbalustraden des MB-Glass Barrier-Systems dienen zum Schutz vor dem Herausfallen bei „französischen“ Fenstern. Glasbalustraden in solchen Fenstern sind auch eine zusätzliche Trennwand, die den Lärm von außen in den Raum reduziert, ohne den Zugang zum Tageslicht einzuschränken . Die Balustrade wird direkt an den Fensterprofilen befestigt, wodurch Schäden an der Gebäudefassade vermieden werden. MB-Glass Barrier Aluminiumprofile können perfekt auf die Farben der Fenster abgestimmt werden.

    FUNKTIONEN UND VORTEILE

    • direkt an Fensterprofilen befestigt
    • Oberkante des Glases mit Aluminium- oder Edelstahlstreifen geschützt
    • kann auf ein- oder zweiflügeligen Konstruktionen montiert werden
    • Glasfüllungen erhöhen die Tageslichteinstrahlung
    • Füllungen aus Verbundglas von 8,8 bis 20,8 mm
    • kann in Wohnungen, Büros und öffentlichen Einrichtungen eingesetzt werden
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMB_Glass_Barrier_System
    • ProduktfamilieGlass Barrier
    • ProduktgruppeExternal Juliet Balcony
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalustrade and guarding systems
    • Klassifizierung05 59 13
    • Format2014TitelMetal Balconies
    • OmniClassNummer23-17 21 11
    • OmniClassTitelExterior Protection of Openings