Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Earthline Vertical Facade Slats
Earthline Vertical Facade Slats
Earthline Vertical Facade Slats
Earthline Vertical Facade Slats
Earthline Vertical Facade Slats
Earthline Vertical Facade Slats
    Aluprof

    Earthline Vertical Facade Slats

    4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die dekorativen Aluminium-Fassadenlamellen EARTHLINE definieren die Wandgestaltung neu: Sie erzeugen einen dynamischen, dreidimensionalen Effekt, der jedem Gebäude eine einzigartige und moderne Ästhetik verleiht. Diese innovative Lösung unterstreicht den architektonischen Charakter und schafft einen markanten und zeitgenössischen Stil.

    EARTHLINE ist für die nahtlose Integration mit anderen Aluprof-Systemen konzipiert und ermöglicht eine stimmige architektonische Vision. Die vielseitigen Lamellen eignen sich für hinterlüftete Fassaden, Türfüllungen oder als dekorative Innenwandverkleidung und verleihen allen Anwendungen ein unverwechselbares und edles Aussehen. Sie eignen sich ideal für moderne Häuser, Luxusresidenzen, Mehrfamilienhäuser und öffentliche Gebäude. Für alle, die Qualität und Stil des 21. Jahrhunderts suchen, ist EARTHLINE die perfekte Wahl.

    Perfekte Harmonie aus Funktionalität und Design

    Die dekorativen Aluminiumpaneele EARTHLINE vereinen modernste Technologie mit außergewöhnlicher Ästhetik. Dank robuster Basisprofile und eleganter Abdeckleisten bietet das System Stabilität und Eleganz zugleich. Die Schnappprofile lassen sich mühelos auf vorgefertigten Aluminium- oder Holzunterkonstruktionen oder direkt an Innenwänden befestigen und ermöglichen so eine unkomplizierte und effiziente Montage.

    Unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten

    Die Lamellen sind in Breiten von 30 mm und 90 mm erhältlich und können vertikal oder horizontal installiert werden, um unterschiedlichen Designvorlieben gerecht zu werden. Das System ermöglicht zudem die Anbringung von LED-Beleuchtung in einseitiger, doppelseitiger oder zentraler Konfiguration und ermöglicht so kreative Lichteffekte, die architektonische Projekte aufwerten.

    Mit einer umfangreichen Palette an Farben und Oberflächen – einschließlich Beschichtungen, die natürliche Materialien wie Holz oder Beton imitieren – bietet EARTHLINE grenzenlose Gestaltungsfreiheit. Jedes Projekt wird zu einem individuellen Statement, perfekt abgestimmt auf die Vision des Hausbesitzers oder Bauträgers. Darüber hinaus unterstützt das System die individuelle Extrusion einzigartiger Formen. So können Architekten die besonderen Merkmale eines Gebäudes hervorheben und gleichzeitig die Kompatibilität mit dem Standard-Montagesystem gewährleisten.

    EARTHLINE ist die ultimative Lösung für modernes Wanddesign. Sie vereint Ästhetik, Funktionalität und einfache Installation, um architektonische Meisterwerke zu schaffen, die sich von der Masse abheben.

    Spezifikation
    • KEY FEATURES AND BENEFITS OF EARTHLINE SLATS

      • Elevates architectural projects with a modern, prestigious look
      • Suitable for both indoor and outdoor use
      • Available in a wide range of styles and colours, including wood and stone imitations
      • Enables stunning lighting effects for a striking visual impact
      • Offers custom designs to match individual project visions
      • Unique façade aesthetics attract attention and add value to buildings
      • Resistant to weather conditions and wear for long-lasting performance
      • Easy to clean with minimal upkeep required
      • Visually harmonises with other Aluprof products for cohesive architecture
      • Quick and simple fabrication, optimised for productivity
      • Snap-on system and compatible profiles ensure fast and straightforward installation
      • Fully compatible with other Aluprof systems for effortless coordination
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerearthline-vertical-facade-slats
    • ProduktfamilieFaçade Slats
    • ProduktgruppeEarthline
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall covering and finish systems
    • Klassifizierung07 46 16
    • Format2014TitelAluminum Siding
    • OmniClassNummer23-13 37 15 11
    • OmniClassTitelMetal Exterior Siding