Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-104 Passive AERO Window for Curtain Wall
MB-104 Passive AERO Window for Curtain Wall
    Aluprof

    MB-104 Passive AERO Window for Curtain Wall

    Das Fenster- und Türensystem mit Wärmebarriere MB-104 Passive mit höchster Wärmeisolierung erfüllt alle Anforderungen, die an beim Passivhausbau verwendete Elemente gestellt werden.

    Dieses System dient zur Ausführung von architektonischen Elementen, wie z. B. verschiedenen Arten von Fenstern, Türen, Windfängen, Schaufenstern und Raumkonstruktionen, die sich außer durch ihre hervorragende Wärmedämmung ebenfalls durch eine sehr gute Schalldämmung, Schlagregendichtheit, Luftundurchlässigkeit und hohe Festigkeit der Konstruktion auszeichnen.

    Die Konstruktion der Profile des Systems MB-104 Passive verfügt über zwei Ausführungsvarianten, je nach Anforderungen an die Sparsamkeit bei Wärmeenergie:  SI und AERO

    Die Parameter der aus den Elementen des Systems MB-104 Passive hergestellten Fenster und Türen überschreiten die Anforderungen der strengsten gegenwärtig gültigen Vorschriften und Normen. Deshalb ist das System MB-104 Passive ein System, das speziell für das energiesparende und passive Bauen bestimmt ist.

    Spezifikation
    • Die Vorzüge des Systems MB-104 Passive:

      • Fenster mit Zertifikaten von Passive House Institute Darmstadt für die Versionen MB-104 Passive SI sowie MB-104 Passive Aero
      • excellent thermal insulation performance for openable window: Uw from 0.53 W/m2K and for door UD from 0,62 W/m2K
      • Dichtigkeits- und Dämmungsparameter über der Norm
      • mögliche Breite der Verglasung bis zu 81 mm
      • Außentür - verglast oder als Füllungstür  erhältlich - optimal als Eingangstür für ein modernes Haus

      Auf Basis des Systems MB-104 Passive können ebenfalls Paneeltüren hergestellt werden, die über viele ästhetische Möglichkeiten verfügen und die Erwartungen der anspruchsvollsten Anwender erfüllen.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMB-104_Passive_Aero_curtain_wall_window
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeMB-104 Passive Aero
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-19
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)104
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Doppelflügies Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit