Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-59 Slide Galandage Door 3-sash Triple-rail
MB-59 Slide Galandage Door 3-sash Triple-rail
    Aluprof

    MB-59 Slide Galandage Door 3-sash Triple-rail

    Google-Übersetzung,

    MB-59 Slide Galandage basiert auf den MB-59 Slide-Systemlösungen und wurde für die Herstellung von wärmeisolierten Schiebetüren entwickelt, die direkt in die Wand gleiten (nach dem Öffnen ist das Türblatt in der Wand verborgen). Auf diese Weise installiert, verbindet die Tür Innen- und Außenwohnräume vollständig. Die Systemprofile von MB-59 Slide Galandage sind in zwei Optionen mit unterschiedlichen Wärmedämmungsleistungen erhältlich: ST und HI. Die Palette der verfügbaren Profile umfasst 2- und 3-Schienen-Rahmen. Viele Verglasungsoptionen ermöglichen Doppel- und Dreifachverglasungen, einschließlich Sicherheits- und Schalldämmglas.

    FUNKTIONEN UND VORTEILE

    • Das in der Wand versteckte Türblatt bietet vollen Zugang zum offenen Raum der Terrasse oder des Gartens.
    • große Türflügelgrößen: bis zu 2,6 m Höhe, bis zu 1,8 m Breite und bis zu 160 kg Gewicht
    • schlanke und robuste 3-Kammer-Profile mit thermisch getrennter Mittelkammer,
    • 2- oder 3-Schienen-Zargen zur Herstellung von Türen mit großem Durchgangsmaß
    • große Verglasungsoptionen (bis zu 42 mm) für Flexibilität bei der Auswahl des geeigneten Glases
    • kann die meisten am Markt erhältlichen Schiebebeschläge nutzen
    Spezifikation
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      • Air tightness: class 3, EN 12207:2001
      • Water resistance: class 5A, EN 12208:2001
      • Wind load resistance: class C3, EN 12210:2001
      • Thermal insulation: Uf from 1,9 W/(m2K)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMB-59-Slide-Galandage-Triple-rail-3-sash
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeMB-59 Slide
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameMetal doors
    • UNSPSCCode30171505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • Klassifizierung08 32 13
    • Format2014TitelSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 19
    • OmniClassTitelSliding Metal Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit