Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-79N Reno Window 2 sash Fix
MB-79N Reno Window 2 sash Fix
    Aluprof

    MB-79N Reno Window 2 sash Fix

    Google-Übersetzung,

    MB-79N MONO ist ein modernes Monoblock-Fenstersystem, das für Neubauprojekte entwickelt wurde und den Anforderungen des französischen Marktes gerecht wird.

    Das System ermöglicht den Einbau innerhalb der Dämmschicht bei Dämmstärken von 100 bis 180 mm und entspricht damit den aktuellen Standards für energieeffizientes Bauen. Speziell entwickelte Rahmen sorgen für eine saubere Integration der Dämmung und damit für eine elegante und einheitliche Fassadenoptik. Schlanke Profile und die Option eines verdeckten Flügels gewährleisten eine minimalistische Ästhetik und optimale Tageslichtnutzung. MB-79N MONO Fenster sind in vielfältigen Konfigurationen erhältlich, darunter ein- und zweiflügelige Fenster sowie Festverglasungen. Die kosteneffiziente Konstruktion, verfügbar in den Wärmeschutzklassen E, ST und ST+, trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei. Innovative Lösungen beschleunigen die Vorfertigung und Montage, während der innenliegende Falz zusätzliche Nachbearbeitungsarbeiten überflüssig macht. Ein weiterer Vorteil des Systems ist die Möglichkeit, obenliegende SKT OPOTERM Rollläden zu integrieren. Die MB-79N MONO Fensterkomponenten werden nach den Prinzipien des nachhaltigen Bauens gefertigt. Die Aluminiumprofile können aus CO₂-armem oder sogar ultra-CO₂-armem Aluminium hergestellt werden und sind am Ende ihrer Nutzungsdauer vollständig recycelbar.

    Spezifikation
    • Features and benefits of MB-79N MONO windows for fabricators

      • Aesthetic concealed drainage system – eliminates the need for additional drainage caps, simplifying installation and improving the final appearance
      • Co-extruded glazing bead with gasket – reduces the number of components and shortens prefabrication time
      • Co-extruded thermal break with integrated internal glazing gasket – reduces the number of assembly operations, improving production efficiency
      • Option to incorporate a central gasket within the sash – enhances thermal performance and air tightness without complex modifications
      • ST frame with separation of wet and dry zones – a polyamide fin provides technical separation between the zones, improving the durability, resistance and long-term reliability of the window system

      Features and benefits of MB-79N MONO windows for architects

      • Contemporary design, durability and lightweight construction – an innovative combination of advanced solutions and a robust yet lightweight structure, ensuring long-term performance and user comfort
      • Minimalist aesthetics and maximum daylight – slim profiles and concealed construction elements maximise natural light while enabling clean, refined architectural designs
      • Concealed sash and hidden drainage – pure, uninterrupted lines without visible technical elements, reinforcing the modern minimalist appearance of the façade
      • Consistent visual appearance across the window range, ideal for contemporary and industrial-style projects

      Features and benefits of MB-79N MONO windows for developers and homeowners

      • Aesthetic solutions, high functionality, slim aluminium profiles and a wide range of configurations: single-sash windows, double-sash windows with floating mullion, and fixed lights
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermb-79n-reno-window-2sash-fix
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeMB-79N Reno
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows