Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-86SI zweiflügelige Tür nach außen öffnend
Aluprof

MB-86SI zweiflügelige Tür nach außen öffnend

Die neue Fenster- und Türenserie MB-86 wurde entwickelt, um die zunehmend strengeren gesetzlichen Auflagen und die Nachfrage nach energiesparenderen Konstruktionen bei neuen Fenstern und Türen zu erfüllen. Sie ist in den Varianten ST, SI und AERO vefügbar und das erste Aluminiumsystem, das eine Kombination aus Silica-Aerogel und nicht gewobener Glasfaserfüllung verwendet. Damit erreichen wir eine branchenweit führende Wärmedämmleistung. Außerdem weisen die Profile eine außergewöhnlich hohe Steifigkeit auf, die größere und schwerere Fenster ermöglicht.  Eigenschaften und Vorteile:

  • Große Auswahl an Profilen innerhalb des Systems
  • Neu geformte, hoch wärmedämmende thermische Trennungen
  • Mitteldichtung aus mehreren Komponenten
  • Verglasungsstreifen mit zusätzlicher Dichtungsoption
  • Verglasung bis zu 67,5 mm, passt zu allen Arten von Zweikammerverglasung, schalldämmender
  • und einbruchhemmender Verglasung
  • Geeignet für eine Vielzahl von Beschlägen, einschließlich verdeckt liegender Bänder
  • Entwässerung in herkömmlicher und verdeckt liegender Version erhältlich
Spezifikation
  • Leistungsdaten MB-86 SI: 

    • Luftdurchlässigkeit: Klasse 3, EN 12207:2001 
    • Wasserdichtigkeit: Klasse 5A, EN 12208:2001
    • Wärmedämmung (Uf): ab 1,76 W/ (m2K)
    • Schalldämmung: Klasse C1/B1,  EN 12210:2001


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMB-86_SI_door_double_opening_outwards
  • ProduktfamilieWindows & Doors
  • ProduktgruppeMB-86 SI doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-23
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)77
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors and windows and glass
  • UNSPSCCode3017
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 11 16
  • Format2014TitelAluminum Doors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 13 13
  • OmniClassTitelAluminum Doors
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit