Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-86N PIVOT Panel Door AD02 Single Outward Opening
MB-86N PIVOT Panel Door AD02 Single Outward Opening
    Aluprof

    MB-86N PIVOT Panel Door AD02 Single Outward Opening

    Google-Übersetzung,

    Die MB-86N Pivot Door ist eine Außenkonstruktion. Seine Hauptmerkmale sind seine beeindruckenden Abmessungen und sein Out-of-the-Box-Design. Die außermittige Drehachse verleiht der Tür eine einzigartige Optik, während die verdeckt liegenden Scharniere für eine sehr hohe Belastbarkeit sorgen. Konstruktionen dieser Art erfreuen sich bei Architekten großer Beliebtheit und werden häufig bei Projekten eingesetzt, bei denen große Abmessungen und originelles Design eine große Rolle spielen. Drehtüren empfehlen sich immer dann, wenn es darum geht, einen Eingangsbereich kraftvoll zu akzentuieren und als Prunkelement der Gebäudefassade zu fungieren.

    Die MB-86N-Schwenktüren von ALUPROF sind eine auffällige Alternative zu ihren klassischen Profil-, Schiebe- oder Falttüren. Mit dem System lassen sich Kassetten- und Glastüren mit hervorragenden thermischen und akustischen Eigenschaften sowie erstklassiger Luft- und Wasserdichtheit realisieren, wodurch Anforderungen an Energieeffizienz und Umweltschutz erfüllt werden können. Zu den weiteren einzigartigen Aspekten gehört ein maßgeschneidertes Schließsystem, das Optionen mit einem oder zwei Riegeln bietet.

    Spezifikation
    • DATA AND TECHNICAL PARAMETERS:

      • Frame/leaf depth: 77 mm
      • Maximum leaf dimensions: L up to 2000 mm, H up to 3400 mm
      • Air permeability: Class 3, PN-EN 12207:2001
      • Water tightness: Class 3B, PN-EN 12208:2001
      • Wind resistance: Class C3, PN-EN 12210:2001
      • Thermal insulating power: Ud up to 0,73 W/m2K
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermb-86n-pivot-panel-door-ad02-single-outward-opening
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeMB-86N Pivot Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTürblatt
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 13 16
    • Format2014TitelAluminum Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit