Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-RW Roof Window System
MB-RW Roof Window System
    Aluprof

    MB-RW Roof Window System

    Google-Übersetzung,

    MB-RW ist ein hochmodernes System, das die immer höheren thermischen und funktionalen Anforderungen an heutige Dächer erfüllt. Das System ist die neueste Ergänzung des Aluprof-Portfolios energieeffizienter Aluminiumsysteme. Die mit diesem System konstruierten Fenster sind für den Einbau in Dächer auf Basis der Pfosten-Riegel-Systeme MB-SR50N und MB-TT50 mit einem Neigungswinkel von 3° bis 75° zur Ebene bestimmt. Dachfenster sind mit Sparren-/Pfettenachsen von bis zu 2,5 m und einem Gewicht von bis zu 200 kg erhältlich.<br>Das MB-RW-System bietet eine starke Wärmedämmung und eine große Auswahl an Verglasungsoptionen (von 32 bis 51 mm). Ideal für Projekte, bei denen Wert auf hohe Energieeffizienz gelegt wird. Aus diesem Grund wird das System mit einzigartigen Isolationsmaterialien geliefert. Die speziell entwickelte Verglasungsdichtung und Abdeckkappe bieten überdurchschnittliche Wetterfestigkeitsparameter und ermöglichen gleichzeitig eine nahtlose Montage von Glasfüllungen

    Spezifikation
    • TECHNICAL PARAMETERS:

      • Thermal insulation: Uf from 1.8 W/(m2K)
      • Air permeability – class 4 (1350 Pa); EN 12207
      • Watertightness – E1800; EN 12208
      • Resistance to wind load – 2.4 kN/m2; EN 12210
      • Resistance to impact – class 4; EN 1873


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMB-RW_Roof_Window_System
    • ProduktfamilieFaçade systems
    • ProduktgruppeMB-RW
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-04
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)113
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Doppelflügies Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit