Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SRS90 ECO
Aluprof
Archiviert

SRS90 ECO

Senkrechtmarkisen sind eine sehr funktionelle Lösung und werden sowohl in öffentlichen Gebäuden als auch in Wohngebäuden gerne eingesetzt. Der Hauptvorteil dieser Art von Produkten ist der Schutz der Räume vor intensiver Sonneneinstrahlung durch den Einsatz spezieller technischer Gewebe.

Darüber hinaus schützen sie die Innenräume vor neugierigen Blicken und sorgen gleichzeitig für gute Aussicht nach draußen. Diese Lösungen stellen auch eine wirksame optische Barriere für das in den Raum einfallende Licht dar, wodurch der Glanzeffekt, der auf Bildschirmen auftreten kann, minimiert wird.Dank des entsprechend ausgewählten Stoffes sind sie auch ein stilvolles Accessoire, das das Objekt einzigartig macht. Es sei daran erinnert, dass ein richtig ausgewähltes System von Schirmen auch als Moskitonetz dienen kann, das den Raum wirksamvor dem Eindringen von Insekten schützt.

Drei Systeme stehen zur Auswahl: SkyRoll Zip, SkyRol Classic und SkyRoll Eco.

Die angebotenen Screen-Systeme sorgen für perfekte Balance zwischen Licht und Schatten und sind ein zeitloses dekoratives Element der Fassade. Die speziellen Stoffe von Rollläden schützen die Innenräume durch ihre reflektierende, durchlassende und absorbierende Eigenschaften vor Überhitzung und sorgen somit für feste und komfortable Temperaturen bei gleichzeitiger Durchsichtigkeit. Was verdanken sie sonnenschutz-screens?

- SONNENSCHUTZSYSTEME – die Sonnenschutz-Screens schützen die Innenräume vor Überhitzung und verbessern somit den Arbeitskomfort. 

- VISUELLER KOMFORT – die Sonnenschutz-Screens sorgen für einen visuellen Komfort und minimieren den Blendungseffekt am Bildschirm. 

- ENERGIEEINSPARUNG – durch den Einsatz von solchen Sonnenschutzsystemen werden die Kosten für Klimaanlagen im Sommer reduziert. 

- PRIVATSPHÄRE – die Screens schützen die Innenräume vor unerwünschten fremden Blicken bei gleichzeitig guter Sicht nach außen (einheitliche Transparenz). 

- MODERNES DESIGN – die Vielfalt der Stoffe verursacht, dass die Screens ein modernes dekoratives Element sein können, das jedem Gebäude einen individuellen Charakter verleiht. 

- SCHUTZ – entsprechend angepasste Sonnenschutz-Screens sind gleichzeitig ein Insektenschutz.

Spezifikation
  • SkyRoll Eco ist eine  billigere Lösung für weniger anspruchsvolle Kunden. Das Produkt ist geeignet für Gebäuden mit dauerhaftem Sonnenschutz sowie für Balkonen, Gartenlauben und Laubengänge. Das charakteristische Merkmal ist ein Handbetrieb mit Federsystem. Neu im Angebot ist ein intuitiver Mechanismus zum bequemen Schließen und Öffnen ALU-CLICK, der die Handhabung sehr einfach und problemlos macht. Beim Schließen genügt es, den Endstab vorsichtig zu klicken. Das Produkt ist in der Ausführung als Aufsatz- und Anpassungssystem erhältlich. Je nach Produkt sind im Angebot auch Konstruktionselemente aus Aluminiumblech, PVC oder aus stranggepresstem Aluminium erhältlich.

    SkyRoll ECO verfügt über spezielle Führungsschiene, die mit dem Stoff direkt integriert ist und den Innenraum vor Insekten schützt. Die Endleiste wurde aus dem Insektenschutzsystem MKT angepasst, was die Lagervorräte optimal verwalten lässt. Durch den Einsatz einer Teleskopkapsel in der Stahlwelle ist die Montage und Demontage des Rollladens sehr schnell und einfach durchzuführen, was enorm wichtig bei eventuellen Reparatur- bzw. Servicearbeiten ist. Ähnlich wie in der Ausführung ZIP und CLASSIC, ist die Kapsel auch bei Rollläden mit der Stahlwelle SW40 oder dank Adapter auch in der Version SW50 und SW60 einzusetzen. Maximale Abmessungen: 2000 x 2500 mm.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersrs90-eco-outdoor-roller-blind
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeShutters / Blinds
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
  • IFCClassificationVerteilerschachtelement
  • ETIM-CodeEC003229
  • ETIM-NameRoller shutter
  • UNSPSCNameShutters
  • UNSPSCCode30151801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_26
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal roller blinds
  • Klassifizierung10 71 13.23
  • Format2014TitelCoiling Exterior Shutters
  • OmniClassNummer23-17 21 11 13 19
  • OmniClassTitelCoiling Exterior Shutters
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit