Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Comfort Designs SST6232TR .75 1P MAS - 60 x 30 Solid Surface Code Compliant One Piece Roll in Shower with Integral Trench Drain

Comfort Designs SST6232TR .75 1P MAS - 60 x 30 Solid Surface Code Compliant One Piece Roll in Shower with Integral Trench Drain

Google-Übersetzung,
  • Abnehmbarer Rost
  • 3/4" Profilhöhe
  • Solide Oberfläche
  • Strukturierter GripSure-Boden
  • Entwickelt für die Installation auf der Platte
  • Nicht im Lieferumfang enthalten: 5,1 cm Messing-Lock-On-Kompressionsablauf

Kontaktieren Sie American Bath Group

Technische Spezifikation
  • Referenznummersst6232tr-1p-mas_one-piece-roll-in-shower
  • ProduktfamilieComfort Designs
  • ProduktgruppeCommercial - Shower Products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialFeste Oberfläche
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEG017640
  • ETIM-NameSanitary showers
  • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSCCode30181507
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 17
  • OmniClassTitelShower Enclosures
  • CSIUniFormatIICodeC10
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit