Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
American Standard 1.5m PVC Twist-free Flexible Hose FFAS9127-000AL0BF0

American Standard 1.5m PVC Twist-free Flexible Hose FFAS9127-000AL0BF0

Google-Übersetzung,
1,5 m flexibler, verdrehungsfreier PVC-Schlauch
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAmerican_Standard_1-5m_PVC_Twist-free_Flexible_Hose_FFAS9127-000AL0BF0
  • ProduktfamilieShowers (51)
  • ProduktgruppeHoses (09)
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)23
  • Breite (mm)1500
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Nettogewicht (kg)0.27
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit