Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stainless Steel Dual Chamber - Full Port with Mechanical Check Feature - 900GS-16, 900AS-16

Stainless Steel Dual Chamber - Full Port with Mechanical Check Feature - 900GS-16, 900AS-16

Google-Übersetzung,

Die Serien 900GS-16 (Kugel) und 900AS-16 (Winkel) sind Edelstahl-Doppelkammer-Basisventile mit vollem Durchgang, die eine zweiteilige Teleskopscheibe und eine Membranbaugruppe enthalten. Wenn Druck auf die obere Membrankammer ausgeübt und von der unteren Membrankammer abgelassen wird, bewegt sich das Ventil in eine geschlossene Position. Wenn Druck auf die untere Membrankammer ausgeübt und von der oberen Membrankammer freigegeben wird, bewegt sich das Ventil in eine vollständig geöffnete Position. Der untere Teil dieser zweiteiligen Baugruppe ist eine mechanische Kontrollfunktion, die unabhängig von der Membranposition oder dem Vorsteuersystem wirkt und eine sofortige Kontrollwirkung bietet, wenn der Durchfluss aufhört. Die Edelstahlkonstruktion bietet überlegene Korrosionsbeständigkeit, eine leichte Alternative zu herkömmlichen schweren Eisenventilen, verlängerte Membranlebensdauer und reduzierte Häufigkeit und Arbeitskosten im Zusammenhang mit herkömmlichen Wartungsreparaturen.

Spezifikation
  • Features

    • Lightweight Stainless Steel construction reduces corrosion, diaphragm wear, and labor frequency and costs
    • Mechanical check feature provides immediate check action when flow ceases
    • Two-piece disc and diaphragm assembly is the only moving part within the valve
    • Valve opens and closes as commanded by the pilot control system
Technische Spezifikation
  • Referenznummer900GS-16-900AS-16
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeAutomatic Control Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit