Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bronze Wye Strainers - A777SI

Bronze Wye Strainers - A777SI

Google-Übersetzung,

Wye-Siebe der Serie A777SI aus Bronze verfügen über einen maschinell bearbeiteten Sitz im Gehäuse und einen konischen Sitz in der Kappe für eine genaue Siebausrichtung. Alle Größen sind mit Gewindehaltekappe und Verschlussstopfen ausgestattet. Das Sieb der Serie A777SI hat eine spezielle aufgeweitete Öffnung am stromaufwärtigen Ende, um einen uneingeschränkten Durchfluss durch das Sieb zu gewährleisten. Die Siebe aller Größen bestehen aus perforiertem Edelstahl mit 20 Mesh. Saubere Rohrleitungen verhindern ernsthafte Probleme. Maximaler Arbeitsdruck: 27,6 bar (400 psi) WOG bei 99 °C (210 °F); 125 psi (8,6 bar) WSP bei 353 °F (178 °C).

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerA777SI
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeStrainers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameLiquid strainers
  • UNSPSCCode40142501
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_57_95_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater strainers
  • Klassifizierung40 05 89.13
  • Format2014TitelBasket Strainers for Process Service
  • OmniClassNummer23-27 55 29
  • OmniClassTitelLiquid Strainers
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit