Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Y-Pattern Strainer - LF60-1

Y-Pattern Strainer - LF60-1

Google-Übersetzung,

Y-Siebfilter der Serie LF60-1 werden verwendet, um die Flüssigkeit zu filtern, die durch den Vorsteuerkreislauf strömt, und bieten Schutz für Drehzahlregler und Piloten im Vorsteuerkreislauf. Das Filterelement kann zur Reinigung durch Entfernen der Reinigungskappe zugänglich gemacht werden oder kann durch Installieren eines optionalen „Blow-Down“-Kugelventils gereinigt werden.

Spezifikation
  • Features

    • Sizes 1/4 in. - 3/4 in. NPT
    • Provides protection to pilot circuit speed controls and pilots
    • Filters fluids passing through the pilot circuit
    • Clean by removing the clean-out cap, or by installing an optional “blow-down” ball valve
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLF60-1
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeAutomatic Control Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit