Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Double Check Detector Assemblies - LFM300-LFM300N

Lead Free* Double Check Detector Assemblies - LFM300-LFM300N

Google-Übersetzung,

Maxim-Serien LFM300, LFM300N Double-Check-Detektorbaugruppen werden verwendet, um zu verhindern, dass schädliche, aber nicht toxische Schadstoffe in das Trinkwasserversorgungssystem zurückfließen. Die Maxim LFM300, LFM300N können unter Dauerdruck installiert und Gegendruck ausgesetzt werden. Die Maxim LFM300, LFM300N werden hauptsächlich in Brandschutz-Sprinkleranlagen eingesetzt, wenn es notwendig ist, die unbefugte Nutzung von Wasser zu überwachen. Zur Verwendung in nicht gesundheitsgefährdenden Anwendungen. Der LFM300/LFM300N verfügt über eine bleifreie* Konstruktion, um die bleifreien* Installationsanforderungen zu erfüllen.

Spezifikation
  • Features

    • Patented tri-link check provides low pressure loss
    • Extremely compact design is significantly lighter than traditional designs
    • Can be installed under continuous pressure service and may be subjected to backpressure
    • Lead Free*
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlfm300-lfm300n
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeBackflow Prevention
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
  • Klassifizierung40 05 65
  • Format2014TitelValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClassNummer23-27 31 19
  • OmniClassTitelCheck Valves
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit